DATA SHEET
ISO676x 汎用 6 チャネル強化絶縁型デジタル・アイソレータ、堅牢な EMC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 50Mbps のデータ・レート
- 堅牢な絶縁バリア:
- 1500VRMS の動作電圧での長い寿命
- 最高 5000VRMS の絶縁定格
- 最高 10kV のサージ耐量
- CMTI:±150kV/μs (標準値)
- 広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
- 1.71V から 5.5V への電圧変換
- デフォルト出力 High (ISO676x) と Low (ISO676xF) を選択可能
- 広い温度範囲:-40℃~125℃
- チャネルごとに 1.6mA (標準値、1Mbps の場合)
- 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値)
- 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
- システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- Wide-SOIC (DW-16) パッケージ
- 安全関連の認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定