JAJSMT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
ISO6760L および ISO6760LN デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000VRMS の絶縁定格を必要とするアプリケーション向けの、インターロック機能を内蔵した高性能 6 チャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。
ISO6760L ファミリのデバイスは一連のロジック・ゲートを内蔵しており、隣接チャネルにハードウェア・インターロック機能を提供します。インターロック機能により、チャネル・ペアの各チャネルが同時にイネーブルになることはありません。ペアの両方のチャネルが同じ入力ロジックを共有している場合、出力ロジックは常に Low になります。ISO6760L ファミリのデバイスは、6 つのチャネルすべてが同方向であり、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、高いイミュニティと低い放射を低い消費電力で実現します。各絶縁チャネルは、テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。
これらのデバイスのインターロック機能をインテリジェント・パワー・モジュール (IPM) と組み合わせて使用することで、オン / オフの切り替え時の High 側と Low 側のゲート・ドライバ間の貫通電流を防止できます。インターロック回路の 3 つのペアを含む 6 つのチャネルが 16 ピン SOIC ワイド・ボディ (DW) パッケージに統合されており、フォトカプラ・ソリューションと比較して 50% を超えるスペース節減を実現しています。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO6760L は電磁両立性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射の規格を容易に満たします。
型番 |
パッケージ |
本体サイズ |
---|---|---|
ISO6760L、ISO6760LN | SOIC (DW) | 10.30mm × 7.50mm |