JAJSMT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
表 8-3 に、ISO6760L デバイスの機能モードを示します。
VCCI(1) | VCCO | 入力 (INx_H および INx_L) (3) | 出力 (OUTx_H および OUTx_L) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PU | PU | H | 通常 | 通常動作:チャネル出力は ISO6760L デバイスの真理値表 および ISO6760LN (反転型) デバイスの真理値表 に示す入力のロジック状態と同じになります。 |
L | ||||
開放 | ||||
PD | PU | X | Low | 出力 Low:VCCI の電源がオフで VCCO の電源がオンのとき、出力インターロック回路によって出力のロジックが Low に設定されます。 VCCI が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は ISO6760L デバイスの真理値表 および ISO6760LN (反転型) デバイスの真理値表 に示すロジック状態と同じになります。 VCCI が電源オンから電源オフに遷移すると、チャネル出力は出力 Low 状態になります。 |
X | PD | X | 不定 | VCCO の電源がオフのとき、チャネルの出力は不定です(2)。 VCCO が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は ISO6760L デバイスの真理値表 および ISO6760LN (反転型) デバイスの真理値表 に示す入力のロジック状態と同じになります。 |