JAJSMT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
ISO6760L ファミリのデバイスは、オン・オフ・キーイング (OOK) 変調方式を使用し、二酸化ケイ素をベースとする絶縁バリアを介してデジタル・データを送信します。トランスミッタは、バリアを介して 1 つのデジタル状態を表す高周波キャリアを送信し、もう 1 つのデジタル状態については信号を送信しません。レシーバは、高度なシグナル・コンディショニングを行ってから信号を復調し、出力バッファの前にインターロック段経由で出力を生成します。ISO6760L ファミリには、標準の非反転チャネルの ISO6760L とチャネル反転の ISO6760LN という 2 つのオプションがあります。これらの 2 つのオプションにより、ISO6760L ファミリは従来のフォトカプラ・ベースのソリューションと互換性を持つことができます。ISO6760L デバイスには高度な回路技法も使用されており、CMTI 性能を最大化し、高周波キャリアと IO バッファのスイッチングによる放射ノイズを最小化しています。デジタル容量性アイソレータの概念ブロック図である図 8-1 は、代表的なチャネルの機能ブロック図を示しています。