JAJSMT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
ISO6760L ファミリのデバイスの以下の図は、ハードウェア・インターロック回路が貫通電流をどのように防ぐかを示しています。チャネル・ペアにおいて、両方の出力が同時に High になることありません。ISO6760L のインターロックの図 は、ハードウェア・インターロックを内蔵した ISO6760L での 2 つの隣接チャネル間における 200Hz 入力信号の位相差を示しています。ISO6760L のインターロックの図 は、比較のために、通常の ISO6760 (インターロック回路を内蔵していないデバイス) での 2 つの隣接チャネル間における 200Hz 入力信号の位相差を示しています。