JAJSMT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW-16 パッケージ | ||||||
IS | 安全入力、出力、または電源電流 (1) | RθJA = 68.8℃/W、VI = 5.5V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 330 | mA | ||
RθJA = 68.8℃/W、VI = 3.6V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 504 | mA | ||||
RθJA = 68.8℃/W、VI = 2.75V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 660 | mA | ||||
RθJA = 68.8℃/W、VI = 1.89V、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 956 | mA | ||||
PS | 安全入力、出力、または合計電力 (1) | RθJA = 68.8℃/W、TJ = 150℃、TA = 25℃ | 1820 | mW | ||
TS | 最高安全温度 (1) | 150 | ℃ |