JAJSMT5A December   2021  – February 2023 ISO6760L

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 説明
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電力定格
    6. 6.6  絶縁仕様
    7. 6.7  安全関連認証
    8. 6.8  安全限界値
    9. 6.9  電気的特性 - 5V 電源
    10. 6.10 電源電流特性 - 5V 電源
    11. 6.11 電気的特性 - 3.3V 電源
    12. 6.12 電源電流特性 - 3.3V 電源
    13. 6.13 電気的特性 - 2.5V 電源 
    14. 6.14 電源電流特性 - 2.5V 電源
    15. 6.15 電気的特性 - 1.8V 電源
    16. 6.16 電源電流特性 - 1.8V 電源
    17. 6.17 スイッチング特性 - 5V 電源
    18. 6.18 スイッチング特性 - 3.3V 電源
    19. 6.19 スイッチング特性 - 2.5V 電源
    20. 6.20 スイッチング特性 - 1.8V 電源
    21. 6.21 絶縁特性曲線
    22. 6.22 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
      2. 8.3.2 インターロック機能
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10 絶縁寿命
  11. 11電源に関する推奨事項
  12. 12レイアウト
    1. 12.1 レイアウトのガイドライン
      1. 12.1.1 PCB 材料
    2. 12.2 レイアウト例
  13. 13デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 13.1 ドキュメントのサポート
      1. 13.1.1 関連資料
    2. 13.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 13.3 サポート・リソース
    4. 13.4 商標
    5. 13.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 13.6 用語集
  14. 14メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

安全関連認証

VDE CSA UL CQC TUV
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に従う認証 IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601 に従う認証 UL 1577 部品認定プログラムに従う認証 GB 4943.1 に従う認証 EN 61010-1 および EN 62368-1 に従う認証
最大過渡絶縁電圧:7071VPK
最大反復ピーク絶縁電圧:2121VPK
最大サージ絶縁電圧:
10000VPK
CSA 62368-1 および IEC 62368-1 に準拠した 600VRMS 強化絶縁、CSA 61010-1 および IEC 61010-1 に準拠した 600VRMS 強化絶縁 (汚染度 2、材料グループ I)、


CSA 60601-1 および IEC 60601-1 に準拠した 2 MOPP (患者保護手段)、最大動作電圧 250VRMS
 
シングル保護、
5000VRMS
強化絶縁、高度 ≦ 5000m、熱帯気候、
最大動作電圧 700VRMS
EN 61010-1 および EN 62368-1 に準拠した 5000VRMS 強化絶縁、最大動作電圧 600VRMS
認証書番号:40040142 マスタ契約書番号:220991 ファイル番号:E181974 認証書番号:CQC21001304083 顧客 ID 番号:077311