JAJSMT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6760L | |||||||
tPLH、tPHL | 伝搬遅延時間 | 一方の入力は静的な状態、もう一方の入力は 100kbps で切り替わる。スイッチング特性試験回路と電圧波形 を参照 | 13 | 20.5 | ns | ||
PWD | パルス幅歪み(1) |tPHL - tPLH| | 1 | 7 | ns | |||
tsk(o) | チャネル間の出力スキュー時間(2) | 同方向チャネル | 6 | ns | |||
tsk(pp) | 部品間のスキュー時間(3) | 6 | ns | ||||
tr | 出力信号の立ち上がり時間 | スイッチング特性試験回路と電圧波形 を参照 |
2.6 | 4.5 | ns | ||
tf | 出力信号の立ち下がり時間 | 2.6 | 4.5 | ns | |||
tPU | UVLO から有効な出力データまでの時間 | UVLO から有効な出力データまでの時間 | 300 | μs | |||
tDO | 入力電力損失からのデフォルトの出力遅延時間 | VCC が 1.2V を下回る時間から測定。デフォルトの出力遅延時間テスト回路と電圧波形 を参照 | 0.1 | 0.3 | μs | ||
tie | タイム・インターバル・エラー | 50Mbps で 216 - 1 PRBS データ | 1 | ns |