JAJSMT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 電源電流 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6760L | |||||||
電源電流 - DC 信号 | 出力 A:GND (ISO6760L)、Vcc (ISO6760LN) 出力 B:Vcc (ISO6760L)、GND (ISO6760LN) |
ICC1 | 5.08 | 6.89 | mA | ||
ICC2 | 3.28 | 5.36 | |||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 5.1 | 6.9 | ||
ICC2 | 3.57 | 5.68 | |||||
10Mbps | ICC1 | 5.18 | 7.04 | ||||
ICC2 | 6.07 | 8.62 | |||||
50Mbps |
ICC1 | 5.74 | 7.68 | ||||
ICC2 | 17.54 | 21.5 |