JAJSMT5A December 2021 – February 2023 ISO6760L
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 電源電流 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6760L | |||||||
電源電流 - DC 信号 | 出力 A:GND (ISO6760L)、Vcc (ISO6760LN) 出力 B:Vcc (ISO6760L)、GND (ISO6760LN) |
ICC1 | 4.27 | 6.24 | mA | ||
ICC2 | 3.15 | 5.39 | |||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 4.28 | 6.25 | ||
ICC2 | 3.3 | 5.55 | |||||
10Mbps | ICC1 | 4.37 | 6.37 | ||||
ICC2 | 4.6 | 7.04 | |||||
50Mbps (25Mbps) |
ICC1 | 4.5 | 6.5 | ||||
ICC2 | 6.84 | 9.47 |