JAJSGJ7B October 2017 – July 2019 ISO7041
PRODUCTION DATA.
ISO7041は超低消費電力のマルチチャネル・デジタル・アイソレータで、CMOSまたはLVCMOSデジタルI/Oを絶縁できます。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素(SiO2)絶縁バリアによって分離されています。革新的なエッジ・ベースのアーキテクチャとオン/オフ変調方式の組み合わせにより、超低消費電力でありながら、UL1577に準拠した3000VRMSの定格絶縁電圧を実現しています。チャネルごとの動的な消費電流は 120μA/Mbps 未満、チャネルごとの静的な消費電流は 3.3V において 3.5μA なので、ISO7041 は電力と熱の両方において制約のあるシステム設計でも使用できます。
最小 2.25V、最大 5.5V で動作し、絶縁バリアの両側の電源電圧が異なる場合も完全に機能します。4 チャネルのアイソレータは 16-QSOP パッケージで供給されます (順方向チャネルが 3 つ、逆方向チャネルが 1 つ)。 このデバイスには、デフォルト出力が HIGH と LOW のオプションがあります。入力電力または信号が消失した場合のデフォルト出力は、接尾辞 F の付かないISO7041 デバイスでは HIGH、接尾辞 F が付いた ISO7041F デバイスでは LOW です。詳細については、「デバイスの機能モード」セクションを参照してください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
ISO7041 | QSOP (16) | 4.90mm×3.90mm |