JAJSVN4A September 2011 – November 2024 ISO7231C-Q1
PRODUCTION DATA
ISO7231C-Q1 は、それぞれ複数のチャネル構成と出力イネーブル機能を備えたトリプル チャネルのデジタル アイソレータです。これらのデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の二酸化ケイ素 (SiO2) 絶縁バリアで分離されたロジック入出力バッファを備えています。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、高電圧がブロックされ、グランドが絶縁されます。また、データ バスや他の回路で発生したノイズ電流がローカル グランドに入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止します。
ISO7231C-Q1 には、一方向の 2 チャネルと、反対方向の 1 チャネルがあります。これらのデバイスは、アクティブ HIGH 出力イネーブルを備えており、Low レベルに駆動すると出力は高インピーダンス状態になります。
ISO7231C-Q1 デバイスは、TTL 入力しきい値とノイズ フィルタが入力に存在し、パルス幅 2ns までの遷移パルスがデバイスの出力に渡されることを防止します。
各デバイスで、絶縁バリアを通して周期的に更新パルスが送信され、適切な DC 出力レベルを実現します。この DC 更新パルスが受信されない場合、入力に電力が供給されていない、またはアクティブに駆動されていないと見なされ、フェイルセーフ回路により出力が論理 HIGH 状態に駆動されます。(ロジック LOW フェイルセーフ オプションについては、テキサス・インスツルメンツにお問い合わせください)。
これらのデバイスは、3.3V、5V、または任意の組み合わせの 2 つの電源電圧を必要とします。3.3V 電源で動作するとき、すべての入力は 5V 許容で、すべての出力は 4mA CMOSです。これらのデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度範囲で動作するように特性評価されています。