JAJSH14C March 2012 – March 2019 ISO7421E-Q1
PRODUCTION DATA.
ISO7421E-Q1 は、UL 準拠で最大 2.5KVrms、1 分間の二重ガルバニック絶縁を提供します。 このデジタル・アイソレータは双方向構成の 2 つの絶縁チャネルを備えています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。これらのデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル・グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを防止できます。
これらのデバイスは TTL 入力スレッショルドを使用し、3.3V または 5V、または任意の組み合わせの 2 つの電源電圧を必要とします。3.3V 電源を供給するとき、すべての入力は 5V 許容です。
注:ISO7421E-Q1 は、最大 50Mbps の信号速度で動作が規定されています。これらのデバイスは応答時間が短いため、ほとんどの場合、非常に短いパルス幅でデータを送信できます。入力パルス幅が 20ns 未満の場合は、スプリアス信号を除去するために、必要に応じて外部フィルタ処理を設計に追加してください。