4 Revision History
Changes from Revision C (April 2020) to Revision D (March 2023)
- 標準名を次のように変更:「DIN V VDE V 0884-11:2017-01」から「DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)」 (ドキュメント全体を通して)Go
- ドキュメント全体を通して、IEC/EN/CSA 60950-1 規格への参照を削除Go
- ドキュメント全体を通して、すべての標準名から標準リビジョンおよび年への参照を削除Go
- Added Maximum impulse voltage (VIMP) specification per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)Go
- Changed test conditions and values of Maximum surge isolation voltage (VIOSM) specification per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)Go
- Clarified method b test conditions of Apparent charge (qPD)Go
- Changed working voltage lifetime margin from: 87.5% to: 50%, minimum
required insulation lifetime from: 37.5 years to: 30 years and insulation
lifetime per TDDB from: 135 years to: 169 years in per DIN EN IEC 60747-17 (VDE
0884-17)Go
- Changed Figure 9-5 per DIN EN
IEC 60747-17 (VDE 0884-17)Go
Changes from Revision B (March 2017) to Revision C (April 2020)
- ドキュメント全体を通して編集上および体裁上の変更Go
- 次のように変更:「絶縁バリアの寿命:40 年以上」から「1500 VRMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命」に変更 (セクション 1)Go
-
セクション 1 に「最大 5000VRMS の絶縁定格」を追加Go
-
セクション 1 に「最大 12.8kV のサージ能力」を追加 Go
-
セクション 1 に「絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護」を追加Go
- 「車載用バージョンを利用可能:ISO7710x-Q1」を追加 (セクション 1)Go
- 次のように変更:「DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12 準拠の VDE 強化絶縁」から「DIN VDE V 0884-11:2017-01 準拠の VDE 強化絶縁」(セクション 1)Go
-
セクション 1 で CSA、CQC、TUV の箇条書き項目を、標準名による 1 つの箇条書き項目に統合Go
-
セクション 1 で、「DW-16 パッケージの VDE、UL、CSA、TUV 認定は完了、他のすべての認定は計画中」項目を削除Go
- 「図 3-1」を、単一の絶縁コンデンサの代わりに、直列の 2 つの絶縁コンデンサを示すよう更新Go
- Added "Contact discarge per IEC 61000-4-2" specification of 8000V Go
- Changed "Signaling rate" to "Data rate" and added table noteGo
- Updated DW-16 package VIORM and VIOWM valuesGo
- Added TDDB figure reference to VIOWM
Go
- Updated VIOSM, VIOTM, qpd test conditionsGo
- Corrected ground symbols for "Input (Devices with F suffix)" in Section 8.4.1
Go
- Fixed Figure 9-2 INPUT wire connectionGo
- Added Section 9.2.3.1 sub-section under Section 9.2.3 sectionGo
- Added 'How to use isolation to improve ESD, EFT, and Surge immunity in industrial systems' to Section 12.1 sectionGo
Changes from Revision A (December 2016) to Revision B (March 2017)
- Added D-8 values for TUVGo
- Changed the Electrostatic Discharge Caution statement Go
Changes from Revision * (November 2016) to Revision A (December 2016)
- 「特長」を次のように変更:「IEC 60950-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 最終機器標準」から「IEC 60950-1 および IEC 60601-1 最終機器標準」Go
- Added Climatic categoryGo
- Updated CSA column and changed DW package to (DW-16)Go
- Changed tie TYP value from 1.5 to 1 in Switching Characteristics tables throughout the documentGo