JAJSD01G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO7721 デバイスは、テキサス・インスツルメンツのミックスド・シグナル・マイコン、D/Aコンバータ、トランス・ドライバ、電圧レギュレータと組み合わせて、絶縁された 4mA~20mA の電流ループを作成するために使用できます。