JAJSD01G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO772x デバイスは、高性能のデュアル・チャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは、シングルエンドの CMOS ロジック・スイッチング技術を使用しています。電源電圧の範囲は、VCC1 と VCC2 の両方の電源で 2.25 V~5.5V です。デジタル・アイソレータを使って設計する場合は、シングルエンド設計構造のため、デジタル・アイソレータが特定のインターフェイス規格に準拠していないこと、シングルエンド CMOS または TTL デジタル信号ラインの絶縁のみを目的としていることに注意してください。アイソレータは、通常、インターフェイスの種類や規格にかかわらず、データ・コントローラ (μC または UART) と、データ・コンバータまたはライン・トランシーバとの間に配置されます。