JAJSD01G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) による認証 | IEC 62368-1 および IEC 60601-1 による認証 | UL 1577 部品認定プログラムの認定 | GB4943.1 による認証 | EN 61010-1 および EN 62368-1 による認証 |
最大過渡絶縁電圧、8000VPK (DW-16)、7071VPK (DWV-8) および 4242VPK (D-8)、 最大反復ピーク 絶縁電圧、2121VPK (DW-16、DWV-8、強化型)、1414VPK (DW-16、基本) および 637VPK (D-8)、 最大サージ絶縁 電圧、12800VPK (DW-16、DWV-8、強化型)、7800VPK (DW-16、基本) および 10000VPK (D-8) |
600 VRMS (DW-16) および 600 VRMS (DWV-8) 強化絶縁および 400VRMS (D-8) 基本絶縁動作電圧 (CSA 62368-1 および IEC 62368-1 準拠) (汚染度 2、材料グループ I)、 CSA 60601-1 および IEC 60601-1 に準拠した 2 MOPP (Means of Patient Protection)、最大動作電圧 250VRMS (DW-16、DWV-8) |
DW-16、DWV-8、 シングル保護、5000VRMS、 D-8:シングル保護、3000VRMS |
DW-16、DWV-8:強化絶縁、高度 ≦ 5000m、熱帯気候、 最大動作電圧 700VRMS D-8:基本絶縁、 高度 ≦ 5000m、熱帯 気候、最大動作電圧 400VRMS |
5000VRMS (DW-16、DWV-8) および 3000VRMS (D-8) 最大動作電圧 600VRMS (DW-16、DWV-8) および 300VRMS (D-8) 5000VRMS (DW-16、DWV-8) および 3000VRMS (D-8) の EN 61010-1 に準拠した強化絶縁、最大動作電圧 600 VRMS (DW-16、DWV-8) および 400 VRMS (D-8) の EN 62368-1 に準拠した強化絶縁 |
証明書番号: 40040142 (強化型) 40047657 (基本) |
マスタ契約書番号:220991 |
ファイル番号:E181974 | 証明書番号: CQC21001304083 (DW-16) CQC18001199096 (DWV-8) CQC15001121656 (D-8) |
顧客 ID 番号:77311 |