JAJSD00C March 2017 – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ISO772x-Q1 ファミリのデバイスは、2 つのチャネル構成とデフォルトの出力状態オプションで利用でき、さまざまなアプリケーション用途に使用できます。表 8-1に、ISO772x-Q1 デバイスの機能を示します。
部品番号 | 最大データ レート | チャネル方向 | デフォルト出力状態 | パッケージ | 絶縁定格(1) |
---|---|---|---|---|---|
ISO7720-Q1 | 100Mbps | 正方向 2、逆方向 0 | High | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
DWV-8 | 5000VRMS / 7071VPK | ||||
D-8 | 3000VRMS / 4242VPK | ||||
接尾辞 F 付きの ISO7720-Q1 | 100Mbps | 正方向 2、逆方向 0 | Low | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
DWV-8 | 5000VRMS / 7071VPK | ||||
D-8 | 3000VRMS / 4242VPK | ||||
ISO7721-Q1 | 100Mbps | 正方向 1、逆方向 1 | High | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
DWV-8 | 5000VRMS / 7071VPK | ||||
D-8 | 3000VRMS / 4242VPK | ||||
接尾辞 F 付きの ISO7721-Q1 | 100Mbps | 正方向 1、逆方向 1 | Low | DW-16 | 5000VRMS / 8000VPK |
DWV-8 | 5000VRMS / 7071VPK | ||||
D-8 | 3000VRMS / 4242VPK |