JAJSD00C March 2017 – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | I/O | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | DW パッケージ | D、DWV パッケージ | ||||
ISO7720-Q1 | ISO7721-Q1 | ISO7720-Q1 | ISO7721-Q1 | |||
GND1 | 1、7 | 1、7 | 4 | 4 | — | VCC1 のグランド接続 |
GND2 | 9 | 9 | 5 | 5 | — | VCC2 のグランド接続 |
16 | 16 | |||||
INA | 4 | 13 | 2 | 7 | I | 入力、チャネル A |
INB | 5 | 5 | 3 | 3 | I | 入力、チャネル B |
NC | 2、6、8、10、11、15 | 2、6、8、10、11、15 | — | — | — | 未接続 |
OUTA | 13 | 4 | 7 | 2 | O | 出力、チャネル A |
OUTB | 12 | 12 | 6 | 6 | O | 出力、チャネル B |
VCC1 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | 電源、VCC1 |
VCC2 | 14 | 14 | 8 | 8 | — | 電源、VCC2 |