JAJSD00C March 2017 – December 2023 ISO7720-Q1 , ISO7721-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 電源電流 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO7720-Q1 | |||||||
電源電流 - DC 信号 | VI = VCCI(1) (ISO7720-Q1)、VI = 0V (F 接尾辞付き ISO7720-Q1) | ICC1 | 0.8 | 1.6 | mA | ||
ICC2 | 1.1 | 2 | |||||
VI = 0V (ISO7720-Q1)、VI = VCCI (F 接尾辞付き ISO7720-Q1) | ICC1 | 2.9 | 4.2 | ||||
ICC2 | 1.2 | 2.1 | |||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 1.8 | 2.8 | ||
ICC2 | 1.3 | 2.2 | |||||
10Mbps | ICC1 | 1.9 | 2.9 | ||||
ICC2 | 2.2 | 3.5 | |||||
100Mbps | ICC1 | 2.5 | 3.7 | ||||
ICC2 | 11.6 | 15.7 | |||||
ISO7721-Q1 | |||||||
電源電流 - DC 信号 | VI = VCCI(1) (ISO7721-Q1)、VI = 0V (F 接尾辞付き ISO7721-Q1) | ICC1、ICC2 | 1 | 2.2 | mA | ||
VI = 0V (ISO7721-Q1)、VI = VCCI (F 接尾辞付き ISO7721-Q1) | ICC1、ICC2 | 2.2 | 3.4 | ||||
電源電流 - AC 信号 | すべてのチャネルが方形波クロック入力でスイッチング、CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 1.7 | 2.9 | ||
10Mbps | ICC1、ICC2 | 2.2 | 3.5 | ||||
100Mbps | ICC1、ICC2 | 7.3 | 9.9 |