JAJSD01G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデバイスを使用する設計には、表 9-1 に記載されているパラメータを使用します。
パラメータ | 値 |
---|---|
電源電圧、VCC1 および VCC2 | 2.25V~5.5V |
VCC1 と GND1 との間のデカップリング・コンデンサ | 0.1μF |
VCC2 と GND2 との間のデカップリング・コンデンサ | 0.1μF |