JAJSN16D November 2021 – January 2023 ISOUSB111
PRODUCTION DATA
ISOUSB111 デバイスは、USB 2.0 リンク・パワー・マネージメント ECN で定義されている追加の L1 またはスリープ低消費電力状態をサポートしています。LS および FS アイドル状態から L1 エントリが検出されると、ISOUSB111 は LS または FS アイドル状態を継続し、同時に内部消費電力を低減します。L1 低消費電力モードへの移行は 50μs 以内に完了します。
L1 からの終了は、ISOUSB111 のアップストリーム側にあるホストからの再開信号、またはISOUSB111 のダウンストリーム側にあるペリフェラルからのリモート・ウェークアップ信号に続く、アップストリーム側にあるホスト / ハブからの再開信号、のいずれかによって発生します。再開またはウェークアップの開始は、それぞれホストまたはデバイスによって「K」状態で通知されます。再開の終了は、SE0 を 2 低速ビット時間駆動し、その後「J」状態になることでホストから通知されます。ISOUSB111 は、アップストリームとダウンストリームの両方で K 信号を適切に複製できます。レジューム / ウェークアップ信号の後、デバイスは L1 状態に入る前の状態に応じて LS または FS アイドル状態に戻ります。