JAJSN16D November 2021 – January 2023 ISOUSB111
PRODUCTION DATA
ISOUSB111 には、VBUSx ピンに 4.25V~5.5V の電源を接続することで電力を供給できます。この場合、内部 LDO が V3P3Vx 電圧を生成します。このオプションは、5V VBUS 電源が利用可能な USB コネクタに面する側で使用するのに適しています。または、VBUSx ピンと V3P3Vx ピンを共に短絡し、外部 3.3V 電源を両方に接続することもできます。この 2 番目のオプションは、5V 電源を使用できない可能性があるマイクロコントローラに面する側で使用するのに適しています。