JAJSN16D November 2021 – January 2023 ISOUSB111
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ISOUSB111 | ||||||
PD | 最大消費電力 (両サイド) | VBUS1 = VBUS2 = 5.5V、TJ = 150℃、CL = 50pF (DD- および DD+)、6MHz 50% のデューティ・サイクル、差動 3.3V 方形波を UD- および UD+ に入力 | 157 | mW | ||
PD1 | 最大消費電力 (1 次側) | 72 | mW | |||
PD2 | 最大消費電力 (2 次側) | 85 | mW |