ISOW77xx デバイス・ファミリは、低放射で高効率の電力コンバータを内蔵した、ガルバニック絶縁されたクワッド・チャネル・デジタル・アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できるため、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要です。
機能 |
ISOW774x ISOW774xF |
ISOW774xB ISOW774xFB |
---|---|---|
保護レベル | 強化 | 基本 |
サージ・テスト電圧 | 10kVPK | 7.8kVPK |
定格絶縁電圧 | 5000VRMS | 5000VRMS |
動作電圧 | 、1000VRMS/1500VPK | 、1000VRMS/1500VPK |
パッケージ | DFM (20) | DFM (20) |
本体サイズ (公称) | 12.83mm × 7.5mm | 12.83mm × 7.5mm |
このパワー・コンバータは効率が高いため、-40℃~+125℃ の広い周囲温度範囲で動作します。このデバイスは、放射性能が改善されているのでボード設計を簡素化でき、フェライト・ビーズを取り付けてさらに放射を減衰させることができます。ISOW774x は、突入電流を制限するソフトスタート、過電圧および低電圧誤動作防止、EN/FLT ピンでのフォルト検出、過負荷および短絡保護、サーマル・シャットダウンなど、保護機能の強化を念頭に置いて設計されています。
ISOW77xx デバイス・ファミリは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁するとともに、高い電磁耐性を備えています。信号絶縁チャネルでは、ロジック入力および出力バッファが二酸化ケイ素 (SiO2) の二重容量性絶縁バリアによって分離されています。また電力絶縁では、薄膜ポリマーを絶縁素材としたオンチップの変圧器を使用しています。4 チャネル ISOW77xx は 5 つの構成が注文可能で、型番の末尾の数字は逆方向チャネルの数を示しています。たとえば、ISOW7740 には 4 つの順方向チャネルと 0 の逆方向チャネルがあり、ISOW7743 には 1 つの順方向チャネルと 3 つの逆方向チャネルがあります。入力信号が消失した場合のデフォルト出力は、接尾辞 F の付いていない ISOW77xx デバイスでは HIGH となり、接尾辞 F の付いている ISOW77xx デバイスでは LOW となります。ISOW774x は、VIO と VDD を PCB 上で接続することにより、3V~5.5V の単一電源電圧で動作できます。より低いロジック・レベルが必要とされる場合、これらのデバイスは、3V~5.5V のパワー・コンバータ電源電圧 (VDD) とは別に、1.71V~5.5V のロジック電源 (V IO) に対応可能です。VISOIN と VISOOUT は、基板上でフェライト・ビーズを使用して両者の間を接続するか、または LDO により電源を供給する必要があります。
これらのデバイスを使用すれば、UART、SPI、RS-485、RS-232、CAN などのデータバスや他の回路のノイズ電流がローカル・グランドに混入して敏感な回路に干渉や損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、このデバイスは電磁両立性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。このデバイスは、20 ピンの SOIC ワイド・ボディ (SOIC-WB) DFM パッケージで供給されます。
PIN | I/O | DESCRIPTION | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME | NO. | ||||||
ISOW7740 | ISOW7741 | ISOW7742 | ISOW7743 | ISOW7744 | |||
GNDIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — | Ground connection for VIO. GND1 and GNDIO needs to be shorted on board. |
GND1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | Ground connection for VDD. GND1 and GNDIO needs to be shorted on board. |
GND2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | Ground connection for VISOOUT. GND2 and GISOIN pins can be shorted on board or connected through a ferrite bead. See the Layout Section for more information. |
GISOIN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | Ground connection for VISOIN. GND2 and GISOIN pins can be shorted on board or connected through a ferrite bead. See the Layout Section for more information. |
INA | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | I | Input channel A |
INB |
3 |
3 |
3 |
18 | 18 | I | Input channel B |
INC |
4 |
4 |
17 |
17 |
17 |
I | Input channel C |
IND |
5 |
16 |
16 |
16 |
16 |
I | Input channel D |
OUTA | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | O | Output channel A |
OUTB | 18 | 18 |
18 |
3 |
3 |
O | Output channel B |
OUTC | 17 |
17 |
4 |
4 |
4 |
O | Output channel C |
OUTD | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | O | Output channel D |
EN_IO1 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
I |
Output Enable 1: When EN_IO1 is high or open then the channel output pins on side 1 are enabled. When EN_IO1 is low then the channel output pins on side 1 are in a high impedance state and the transmitter of the channel input pins on side 1 are disabled. |
EN_IO2 |
14 |
14 | 14 | 14 | 14 |
I |
Output Enable 2: When EN_IO2 is high or open then the channel output pins on side 2 are enabled. When EN_IO2 is low then the channel output pins on side 2 are in a high impedance state and the transmitter of the channel input pins on side 2 are disabled. |
EN/FLT |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
I/O |
Multi-function power converter enable input pin or
fault output pin. Can only be used as either an input pin or an
output pin. Power converter enable input pin: enables and disables the integrated DC-DC power converter. Connect directly to microcontroller or through a series current limiting resistor to use as an enable input pin. DC-DC power converted is enabled when EN/FLT is high to the VIO voltage level and disabled when low at GND1 voltage level. Fault output pin: Alert signal if power converter is not operating properly. This pin is active low. Connect to microcontroller through a 5 kΩ or greater pull-up resistor in order to use as a fault outpin pin. See Section 9.3.3 for more information |
VSEL |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
I |
VISOOUT selection pin. VISOOUT = 5 V when VSEL shorted to VISOOUT. VISOOUT = 3.3 V, when VSEL shorted to GND2. For more information see the Device Functional Modes. |
VIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | Side 1 logic supply. |
VDD |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
— | Side 1 DC-DC converter power supply. |
VISOIN |
20 |
20 | 20 | 20 |
20 |
— | Side 2 supply voltage for isolation channels. VISOIN and VISOOUT pins can be shorted on board or connected through a ferrite bead. See Section 10 for more information. |
VISOOUT |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
— |
Isolated power converter output voltage. VISOIN and VISOOUT pins can be shorted on board or connected through a ferrite bead. See Section 10 for more information. |