ISOW77xx デバイス・ファミリは、低放射で高効率の電力コンバータを内蔵した、ガルバニック絶縁されたクワッド・チャネル・デジタル・アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できるため、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要です。
機能 |
ISOW774x ISOW774xF |
ISOW774xB ISOW774xFB |
---|---|---|
保護レベル | 強化 | 基本 |
サージ・テスト電圧 | 10kVPK | 7.8kVPK |
定格絶縁電圧 | 5000VRMS | 5000VRMS |
動作電圧 | 、1000VRMS/1500VPK | 、1000VRMS/1500VPK |
パッケージ | DFM (20) | DFM (20) |
本体サイズ (公称) | 12.83mm × 7.5mm | 12.83mm × 7.5mm |
このパワー・コンバータは効率が高いため、-40℃~+125℃ の広い周囲温度範囲で動作します。このデバイスは、放射性能が改善されているのでボード設計を簡素化でき、フェライト・ビーズを取り付けてさらに放射を減衰させることができます。ISOW774x は、突入電流を制限するソフトスタート、過電圧および低電圧誤動作防止、EN/FLT ピンでのフォルト検出、過負荷および短絡保護、サーマル・シャットダウンなど、保護機能の強化を念頭に置いて設計されています。
ISOW77xx デバイス・ファミリは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁するとともに、高い電磁耐性を備えています。信号絶縁チャネルでは、ロジック入力および出力バッファが二酸化ケイ素 (SiO2) の二重容量性絶縁バリアによって分離されています。また電力絶縁では、薄膜ポリマーを絶縁素材としたオンチップの変圧器を使用しています。4 チャネル ISOW77xx は 5 つの構成が注文可能で、型番の末尾の数字は逆方向チャネルの数を示しています。たとえば、ISOW7740 には 4 つの順方向チャネルと 0 の逆方向チャネルがあり、ISOW7743 には 1 つの順方向チャネルと 3 つの逆方向チャネルがあります。入力信号が消失した場合のデフォルト出力は、接尾辞 F の付いていない ISOW77xx デバイスでは HIGH となり、接尾辞 F の付いている ISOW77xx デバイスでは LOW となります。ISOW774x は、VIO と VDD を PCB 上で接続することにより、3V~5.5V の単一電源電圧で動作できます。より低いロジック・レベルが必要とされる場合、これらのデバイスは、3V~5.5V のパワー・コンバータ電源電圧 (VDD) とは別に、1.71V~5.5V のロジック電源 (V IO) に対応可能です。VISOIN と VISOOUT は、基板上でフェライト・ビーズを使用して両者の間を接続するか、または LDO により電源を供給する必要があります。
これらのデバイスを使用すれば、UART、SPI、RS-485、RS-232、CAN などのデータバスや他の回路のノイズ電流がローカル・グランドに混入して敏感な回路に干渉や損傷を与えることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、このデバイスは電磁両立性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。このデバイスは、20 ピンの SOIC ワイド・ボディ (SOIC-WB) DFM パッケージで供給されます。