ISOW77xx デバイス・ファミリは、低放射で高効率の電力コンバータを内蔵した、ガルバニック絶縁されたクワッド・チャネル・デジタル・アイソレータです。内蔵の DC-DC コンバータにより、最大 550mW の絶縁電力を供給できるため、スペースに制約のある絶縁設計において個別の絶縁電源が不要です。
機能 |
ISOW774x ISOW774xF |
ISOW774xB ISOW774xFB |
---|---|---|
保護レベル | 強化 | 基本 |
サージ・テスト電圧 | 10kVPK | 7.8kVPK |
定格絶縁電圧 | 5000VRMS | 5000VRMS |
動作電圧 | 、1000VRMS/1500VPK | 、1000VRMS/1500VPK |
パッケージ | DFM (20) | DFM (20) |
本体サイズ (公称) | 12.83mm × 7.5mm | 12.83mm × 7.5mm |