JAJSRC0 May 2023 IWR1843AOP
PRODUCTION DATA
IWR1843AOP デバイスは、FMCW レーダー・テクノロジを採用した統合型シングルチップ・ミリ波センサであり、最大 4GHz の連続チャープにより 76~81GHz 帯で動作可能です。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造されています。このソリューションは、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。IWR1843AOP は、ビル・オートメーション、ファクトリ・オートメーション、ドローン、マテリアル・ハンドリング、交通監視、サーベイランスといった産業用アプリケーションにおける、低消費電力で自己監視機能を備えた超高精度の産業用レーダー・システムに最適なソリューションです。
IWR1843AOP デバイスは、76~81GHz 帯ミリ波センサの実装を簡単にする自己完結型シングルチップ・ソリューションです。IWR1843AOP は、PLL および A/D コンバータを内蔵する 3TX/4RX システムのモノリシック実装を実現しています。また、IWR1843AOP には、テキサス・インスツルメンツ製レーダー信号処理用高性能 C674x DSP を含む、DSP サブシステムも統合されています。フロントエンドの構成、制御、較正用に ARM R4F プロセッサ・サブシステムも内蔵されています。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサを実装でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。ハードウェア・アクセラレータ・ブロック (HWA) はレーダー処理を実行でき、DSP の MIPS を節約して、DSP がより高いレベルのアルゴリズムを実行できるようにします。また本デバイスは、テキサス・インスツルメンツのリファレンス・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、構成例、API ガイド、トレーニング、ユーザー・マニュアルを含む完全なプラットフォーム・ソリューションとして提供しています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ | トレイ / テープ・アンド・リール |
---|---|---|---|
IWR1843ARBGALP | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | トレイ |
IWR1843ARBGALPR | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | テープ・アンド・リール |
IWR1843ARQGALP | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | トレイ |
IWR1843ARQGALPR | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | テープ・アンド・リール |
IWR1843ARBSALP | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | 安全でセキュアな部品トレイ |
IWR1843ARBSALPR | FCBGA (180) | 15mm × 15mm | 安全でセキュアな部品のテープ・アンド・リール |