JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
表 7-9 に示す 1.8V 電源リップル仕様は、RX で -105dBc (RF ピン = -15dBm) の目標スプリアス レベルを満たすように定義されています。スプリアス レベルとリップル レベルには、dB 対 dB の関係があります。たとえば、電源リップルが 1dB 増加すると、スプリアス レベルは約 1dB 増加します。引用された値は、指定された周波数で印加された正弦波入力のピーク ツー ピーク レベルです。
周波数 (kHz) | ノイズ仕様 | リップル仕様 | ||
---|---|---|---|---|
1.8V (µV/√Hz) | 1.2V (µV/√Hz) (1) | 1.8V (mVpp) | 1.2V (mVpp) (1) | |
10 | 6.057 | 44.987 | 0.035 | 1.996 |
100 | 2.677 | 26.801 | 0.760 | 2.233 |
200 | 2.388 | 28.393 | 0.955 | 3.116 |
500 | 0.757 | 9.559 | 0.504 | 1.152 |
1000 | 0.419 | 1.182 | 0.379 | 0.532 |
2000 | 0.179 | 1.256 | 0.153 | 0.561 |
5000 | 0.0798 | 0.667 | 0.079 | 0.297 |
10000 | 0.0178 | 0.104 | 0.017 | 0.046 |