JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
番号(1)(3) | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
SS1 | tc(SPICLK) | サイクル時間、SPI_CLK | 24.6 | ns | |
SS2 | tw(SPICLKL) | 標準パルス幅、SPI_CLK low | 0.45*P(2) | ns | |
SS3 | tw(SPICLKH) | 標準パルス幅、SPI_CLK High | 0.45*P(2) | ns | |
SS4 | tsu(SIMO-SPICLK) | セットアップ時間、SPI_D[x] 有効から SPI_CLK アクティブ エッジまで |
3 |
ns | |
SS5 | th(SPICLK-SIMO) | ホールド時間、SPI_CLK アクティブ エッジから SPI_D[x] 有効の間 |
1 |
ns | |
SS8 | tsu(CS-SPICLK) | セットアップ時間、SPI_CS[x] 有効から SPI_CLK の最初のエッジまで | 5 | ns | |
SS9 | th(SPICLK-CS) | ホールド時間、SPI_CLK の最後のエッジから SPI_CS[x] 有効の間 | 5 | ns | |
SS10 |
sr |
すべてのピンの入力スルーレート |
1 |
3 |
ns |
SS11 |
Cb |
D0 と D1 の容量性負荷 |
2 |
15 |
pF |
番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
SS6 | td(SPICLK-SOMI) | 遅延時間、SPI_CLK アクティブ エッジから McSPI_somi 遷移まで | 0 |
5.77 |
ns |
SS7 | tsk(CS-SOMI) | 遅延時間、SPI_CS[x] アクティブ エッジから McSPI_somi 遷移まで |
5.77 |
ns |