JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
本デバイスは、BOM 最適化モードと電力最適化モードのための 2 つの独自の電源トポロジをサポートしています。上記の表 (セクション 7.6.1~セクション 7.6.4) に、これらの選択肢をまとめます。1.2V レールを内部で生成する方法と外部電源から供給する方法のどちらを採用するかによって、2 つの電源トポロジが考慮されます。
BOM 最適化モードでは、1 レール (1.8V) と 2 レール (3.3V および 1.8V) のどちらかの方法で、本デバイスに (外部的に) 電力を供給できます。BOM 最適化トポロジでは、1.2V レールは内部的に生成されます。
電力最適化モードでは、2 レール (1.8V、1.2V) と 3 レール (3.3V、1.8V、1.2V) のどちらかの方法で、本デバイスに (すべて外部的に) 電力を供給できます。電力最適化トポロジでは、1.2V レールは内部的には生成されません。本デバイスは外部 1.2V 電源を検出し、本デバイスが動作するトポロジを判断します。