JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
表 7-14 に、最大分割レール電流の値を示します。
モード (1) | IO 電圧(3) | 最大電流 (mA) (2) | ||
---|---|---|---|---|
1.2V:1.2V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 | 1.8V:1.8V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 | 3.3V:3.3V レールによって駆動される全ノードが消費する電流の合計値 | ||
BOM に関して最適化 | 3.3V | 該当なし | 1360 | 90 |
BOM に関して最適化 | 1.8V |
該当なし |
1450 |
該当なし |
消費電力に関して最適化 | 3.3 V | 1100 | 270 | 90 |
消費電力に関して最適化 | 1.8 V | 1100 | 360 | 該当なし |