JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
信号名 | 説明 | ピンの種類 | AMY のピン |
---|---|---|---|
VDD | 1.2V コア電源 | PWR | K2 |
VDDA_10RF | 1.0V RF 電源 | PWR | C7、K10、K7、K8、K9 |
VDDA_12RF | 1.2V RF 電源 | PWR | L10、L7、L8、L9 |
VDDA_18BB | 1.8V アナログ電源 | PWR | M7、M8、M9、N10、N6、N7、N8、N9 |
VDDA_18VCO | 1.8V アナログ電源 | PWR | F10、F9 |
VDD_SRAM | 1.2V SRAM 電源 | PWR | M1 |
VIN_18PM | 1.8V コア電源 | PWR | H7、H8 |
VIOIN | 1.8V アナログ電源 | PWR | C1、J1 |
VIOIN_18 | 1.8V アナログ電源 | PWR | B1、L1、L2 |
VIOIN_18CLK | 1.8V アナログ電源 | PWR | D7 |
VNWA | 1.2V VNWA 電源。常に SRAM 電源に接続。 | PWR | M2、N2 |
VOUT_14APLL | 1.4V アナログ電源 | PWR | G8 |
VOUT_14SYNTH | 1.4V アナログ電源 | PWR | F7 |
VPP | 1.7V VPP 電源。ヒューズ チェーン用電源電圧。 | PWR | A2、B2 |
VSS | グランド | GND | A1、A3、A4、A5、E1、H1、N1、N3、N4、N5 |
VSSA | グランド | GND | A10、A6、A7、A9、B7、B9、C10、C8、C9、D8、D9、E10、E7、E8、E9、F8、G10、G9、H9、J10、J7、J8、J9 |