JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
IWRL6432AOP デバイスは、ミリ波フロント エンド、ユーザーがプログラム可能な MCU、2 つのトランスミッタと 3 つのレシーバのためのアナログ ベースバンド シグナル チェーンを内蔵した完結型 SOC です。このデバイスは、メモリ、処理能力、アプリケーション コード サイズを重視する使用事例において、オンチップ レーダーとして使用できます。使用事例には、コスト効率の優れた産業用レーダー センシング アプリケーションが含まれます。例:
• 産業用センシング
• レーダーによる産業用オートメーション センサ フュージョン
• レーダーによる交差点の監視
• 産業用レーダー近接監視
• 人数計測
• ジェスチャ
拡張性の観点から見ると、IWRL6432AOP デバイスは、より大きいアプリケーション ソフトウェア フットプリントのための追加のメモリと、より速いインターフェイスとを必要とする場合があるより複雑なアプリケーションに対応するため、外付けのローエンド MCU と組み合わせて使用できます。