JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
特長 | HWA1.0、HWA1.1 (xWR1843、xWR6843) |
HWA1.2 (xWRL6432、xWRL1432) |
|
---|---|---|---|
FFT 機能 | FFT サイズ | 1024、512、256、... | 1024、512、256、... |
内部ビット幅 |
24 ビット I、24 ビット Q |
24 ビット I、24 ビット Q | |
バタフライ スケーリングを各段で設定可能 | バタフライ スケーリングを各段で設定可能 | ||
FFT スティッチング | 最大 4096 ポイント | 最大 4096 ポイント | |
4 つの 256 ポイント FFT に関する FFT ベンチマーク |
1312 クロック サイクル (200MHz で 6.56µs) |
1320 クロック サイクル (80 MHz で 16.5 µs) |
|
パラメータ セットの数 | 16 | 32 | |
ローカル メモリ | 64KB | 64KB | |
入力および出力フォーマッタ |
|
|
|
FFT 前処理 |
|
|
|
FFT 後処理 | 対数振幅 (0.3dB 精度) | 対数振幅 (0.06dB 精度) | |
圧縮と解凍のサポート | HWA1.0 (xWR1843) では使用不可。HWA1.1 (xWR6843) で使用可能。 | 使用可能 | |
検出 | CFAR-CA (線形および対数モード) |
|
|
統計値 | 1D Sum、1D Max | 1D Sum、1D Max |