JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD | 1.2V デジタル電源 | 1.14 | 1.2 | 1.26 | V |
VIOIN | I/O 電源 (3.3V または 1.8V): すべての CMOS I/O はこの電源で動作します。 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
1.71 | 1.8 | 1.89 | |||
VIOIN_18 | CMOS IO 用 1.8V 電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
VIN_18CLK | クロック モジュール用 1.8V 電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
VIN18BB | 1.8V アナログ ベースバンド電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
VIN_18VCO | 1.8V RF VCO 電源 | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
VIH | 電圧入力 High (1.8V モード) | 1.17 | V | ||
電圧入力 High (3.3V モード) | 2.25 | ||||
VIL | 電圧入力 Low (1.8V モード) | 0.3*VIOIN | V | ||
電圧入力 Low (3.3V モード) | 0.62 | ||||
VOH | High レベル出力スレッショルド (IOH = 6mA) | VIOIN - 450 | mV | ||
VOL | Low レベル出力スレッショルド(IOL = 6mA) | 450 | mV | ||
NRESET SOP[1:0] | VIL (1.8V モード) | 0.2 | V | ||
VIH (1.8V モード) | 0.96 | ||||
VIL (3.3V モード) | 0.3 | ||||
VIH (3.3V モード) | 1.57 |