JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
IWRL6432AOP デバイスは合計 1MB のメモリを持っています。L3 メモリは 2 つのメモリ バンクを備えており、レーダー キューブ メモリまたは Cortex-M4F RAM に関連付けることができます。
構成 1 | 構成 2 | 構成 3 | ||
---|---|---|---|---|
レーダー データ メモリ * (L3) | データ キューブ、検出マトリクス、ヒートマップを含みます。 | 256KB | 384kB | 512KB |
アプリケーション (M4F プログラム + データ) | ドライバ、mmWavelink、BIOS を含みます。 | 768KB | 640KB | 512KB |
メモリの合計 | 1024KB | 1024KB | 1024KB |
RAM 全体が保持されます。また、各メモリ クラスタを個別にターンオフできます (必要な場合)。クラスタは以下のように定義されます。
RAM_1 | RAM_2 | RAM_3 | 共有 | HWA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
256KB | 128KB | 128KB | 256KB | 256KB | |||
バンク #1 (1) | バンク #2 | バンク #3 | |||||
クラスタ #1 | クラスタ #3 | クラスタ #4 | クラスタ #2 | クラスタ #5 | クラスタ #6 | ||
64kB | 64KB | 128KB | 16KB | 112KB | 128KB | 256KB | 256KB |