JAJSUF7 November 2023 – April 2024 IWRL6432AOP
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
レシーバ | 実効等方ノイズ指数 (EINF) (1) | 57~63.9GHz |
Tx バック オフ = 0dB |
16.2 | dB | ||
Tx バック オフ = 6dB |
11.8 | ||||||
1dB 圧縮ポイント (帯域外) (2) | -9 | dBm | |||||
IF 帯域幅 (3) | 5 | MHz | |||||
ADC サンプリング レート (実数) | 12.5 | Msps | |||||
ADC の分解能 | 12 | ビット | |||||
トランスミッタ |
単一トランスミッタ出力 EIRP |
15 | dBm | ||||
電源バックオフ範囲 | 26 | dB | |||||
クロック サブシステム | 周波数範囲 | 57 | 63.9 | GHz | |||
ランプ レート |
400 |
MHz/µs | |||||
1MHz オフセットでの位相ノイズ | 57~63.9GHz | -89 | dBc/Hz |
使用可能な HPF コーナー周波数 (kHz) |
175、350、700、1400 |