JAJSVZ6
December 2024
IWRL6432W
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
機能ブロック図
5
デバイスの比較
5.1
関連製品
6
端子構成および機能
6.1
ピン配置図
6.2
信号の説明
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
7
仕様
7.1
絶対最大定格
7.2
ESD 定格
7.3
電源投入時間 (POH)
7.4
推奨動作条件
7.5
ワンタイム プログラマブル (OTP) eFuse の VPP 仕様
7.5.1
OTP eFuse プログラミングの推奨動作条件
7.5.2
ハードウェア要件
7.5.3
ハードウェア保証への影響
7.6
電源仕様
7.6.1
消費電力が最適化された 3.3V I/O トポロジ
7.6.2
BOM が最適化された 3.3V I/O トポロジ
7.6.3
消費電力が最適化された 1.8V I/O トポロジ
7.6.4
BOM が最適化された 1.8V I/O トポロジ
7.6.5
システム トポロジ
7.6.5.1
電源トポロジ
7.6.5.1.1
BOM 最適化モード
7.6.5.1.2
消費電力最適化モード
7.6.6
BOM 最適化トポロジのための内部 LDO 出力デカップリング コンデンサおよびレイアウト条件
7.6.6.1
単一コンデンサ レール
7.6.6.1.1
1.2V デジタル LDO
7.6.6.2
2 コンデンサ レール
7.6.6.2.1
1.2V RF LDO
7.6.6.2.2
1.2V SRAM LDO
7.6.6.2.3
1.0V RF LDO
7.6.7
ノイズおよびリップルの仕様
7.7
パワー セーブ モード
7.7.1
標準消費電力の値
7.8
電圧レールごとのピーク電流要件
7.9
RF 仕様
7.10
サポート対象 DFE 機能
7.11
CPU の仕様
7.12
熱抵抗特性
7.13
タイミングおよびスイッチング特性
7.13.1
電源シーケンスおよびリセット タイミング
7.13.2
同期フレーム トリガ
7.13.3
入力クロックおよび発振器
7.13.3.1
クロック仕様
7.13.4
マルチチャネル バッファ付き / 標準シリアル ペリフェラル インターフェイス (McSPI)
7.13.4.1
McSPI の特長
7.13.4.2
SPI のタイミング条件
7.13.4.3
SPI - コントローラ モード
7.13.4.3.1
SPI - コントローラ モードのタイミングおよびスイッチング要件
7.13.4.3.2
SPI 出力タイミングのタイミングおよびスイッチング特性 - コントローラ モード
7.13.4.4
SPI - ペリフェラル モード
7.13.4.4.1
SPI のタイミングおよびスイッチング要件 - ペリフェラル モード
7.13.4.4.2
SPI 出力タイミングのタイミングおよびスイッチング特性 - セカンダリ モード
7.13.5
RDIF インターフェイスの構成
7.13.5.1
RDIF インターフェイスのタイミング
7.13.5.2
RDIF データ形式
7.13.6
汎用入出力 (General-Purpose Input/Output)
7.13.6.1
出力タイミングと負荷容量 (CL) のスイッチング特性
7.13.7
CAN-FD (Controller Area Network - Flexible Data-rate)
7.13.7.1
CANx TX および RX ピンの動的特性
7.13.8
シリアル通信インターフェイス (SCI)
7.13.8.1
SCI のタイミング要件
7.13.9
I2C (Inter-Integrated Circuit Interface)
7.13.9.1
I2C のタイミング要件
7.13.10
クワッド シリアル ペリフェラル インターフェイス (QSPI)
7.13.10.1
QSPI のタイミング条件
7.13.10.2
QSPI 入力 (読み取り) タイミングのタイミング要件
7.13.10.3
QSPI スイッチング特性
7.13.11
JTAG インターフェイス
7.13.11.1
JTAG のタイミング条件
7.13.11.2
IEEE 1149.1 JTAG のタイミング要件
7.13.11.3
IEEE 1149.1 JTAG の推奨動作条件に対するスイッチング特性
8
詳細説明
8.1
概要
8.2
機能ブロック図
8.3
サブシステム
8.3.1
RF およびアナログ サブシステム
8.3.2
クロック サブシステム
8.3.3
送信サブシステム
8.3.4
受信サブシステム
8.3.5
プロセッサ サブシステム
8.3.6
ホスト インターフェイス
8.3.7
アプリケーション サブシステム Cortex-M4F
8.3.8
ハードウェア アクセラレータ (HWA1.2) の特長
8.3.8.1
ハードウェア アクセラレータ機能 HWA1.1 と HWA1.2 の違い
8.4
その他のサブシステム
8.4.1
ユーザー アプリケーション向け GPADC チャネル (サービス)
8.4.2
GPADC のパラメータ
8.5
メモリ パーティションの選択
8.6
ブート モード
9
アプリケーション、実装、およびレイアウト
9.1
アプリケーション情報
10
デバイスおよびドキュメントのサポート
10.1
デバイスの命名規則
10.2
ツールとソフトウェア
10.3
ドキュメントのサポート
10.4
サポート リソース
10.5
商標
10.6
静電放電に関する注意事項
10.7
用語集
11
改訂履歴
12
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YFF|111
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsvz6_oa
1
特長
FMCW トランシーバ
PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
57GHz~64GHz の範囲 (7GHz の連続帯域幅) に対応
3 つの受信チャネルと 2 つの送信チャネル
最大で 25m (標準値) までのレンジ
Tx あたり 10dBm の出力電力 (標準値)
12dB (標準値) のノイズ指数
1MHz で -89dBc/Hz の位相ノイズ (標準値)
FMCW の動作
5MHz IF 帯域幅、実数のみの Rx チャネル
フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
トランスミッタごとのバイナリ位相シフタ
処理部品
単精度 FPU (160MHz) を搭載した
Arm®
M4F®
コア
テキサス・インスツルメンツのレーダー ハードウェア アクセラレータ (HWA 1.2)、FFT、対数振幅、CFAR 動作 (80MHz) 用
複数の低消費電力モードをサポート
アイドル モードとディープ スリープ モード
パワー マネージメント
1.8V および 3.3V IO のサポート
内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
BOM 最適化モードと電力最適化モード
1.8V IO モード用の 1 つまたは 2 つの電源レール、3.3V IO モード用の 2 つまたは 3 つの電源レール
内蔵較正
内蔵
ファームウェア
(ROM)
自己完結型のオンチップ較正システム
ホスト インターフェイス
UART
CAN-FD
SPI
RDIF (レーダー データ インターフェイス)、未加工 ADC サンプル キャプチャ用
ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
QSPI
I2C
JTAG
GPIO
PWM インターフェイス
内部メモリ
1MB のオンチップ RAM
レーダー キューブ用の構成可能な L3 共有メモリ
データおよびコード RAM (512/640/768KB)
11 x 11 BGA グリッド、111 BGA ボールの WCSP パッケージ、パッケージ サイズ:4.89 mm × 4.5mm
クロック ソース
プライマリ クロック用の 40.0MHz 水晶振動子
40.0MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
低消費電力動作用 32kHz 内部発振器
動作時の温度範囲対応
動作時の接合部温度範囲:-40℃ ~ 105℃