JAJSVZ6 December 2024 IWRL6432W
PRODUCTION DATA
デバイス リセットがデアサートされるとすぐに、APPSS のプロセッサはオンチップ ROM メモリからブートローダの実行を開始します。
ブートローダは 3 つの基本モードで動作し、これらのモードは、「センス オン パワー」(SOP) ピンと呼ばれるピンを設定することで、ユーザー ハードウェア (プリント基板) 上で指定されます。デバイス境界上のこれらのピンはブートローダ ファームウェアによってスキャンされ、ブートローダ動作モードが選択されます。
表 8-3 に、関連する SOP の組み合わせと、それらがブートローダの動作にどのように割り当てられるかを列挙します。
SOP1 | SOP0 | ブートローダのモードと動作 |
---|---|---|
0 |
0 |
フラッシュ モード ユーザー アプリケーション (またはテキサス・インスツルメンツが提供したデバイス ファームウェア パッチ) をシリアル フラッシュに書き込めるように、デバイス ブートローダはループで実行します。 |
0 |
1 |
機能モード デバイス ブートローダは、QSPI シリアル フラッシュから内部 RAM にユーザー アプリケーションを読み込み、制御をそのユーザー アプリケーションに切り替えます。 |
1 |
1 |
デバッグ モード ブートローダはバイパスされ、M4F プロセッサは停止します。これにより、ユーザーはエミュレータを既知のポイントに接続できます。 |