JAJSVZ6 December 2024 IWRL6432W
PRODUCTION DATA
表 7-25 に、出力タイミングのスイッチング特性と負荷容量との関係を示します。
パラメータ(1)(2) | テスト条件 | VIOIN = 1.8V | VIOIN = 3.3V | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
tr | 最大立ち上がり時間 | スルー制御 = 0 | CL = 20pF | 2.8 | 3.0 | ns |
CL = 50pF | 6.4 | 6.9 | ||||
CL = 75pF | 9.4 | 10.2 | ||||
tf | 最大立ち下がり時間 | CL = 20pF | 2.8 | 2.8 | ns | |
CL = 50pF | 6.4 | 6.6 | ||||
CL = 75pF | 9.4 | 9.8 | ||||
tr | 最大立ち上がり時間 | スルー制御 = 1 | CL = 20pF | 3.3 | 3.3 | ns |
CL = 50pF | 6.7 | 7.2 | ||||
CL = 75pF | 9.6 | 10.5 | ||||
tf | 最大立ち下がり時間 | CL = 20pF | 3.1 | 3.1 | ns | |
CL = 50pF | 6.6 | 6.6 | ||||
CL = 75pF | 9.6 | 9.6 |