このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
ISO21434 サイバー セキュリティ認定予定
オンチップ RAM - 2.5MBytes (IWRL6843 は 2MB)
IWRL684x ミリ波センサデバイスは、FMCW レーダーテクノロジーをベースとする、TI のローパワーかつハードウェアセキュリティモジュール (HSM) 対応の統合型シングルチップミリ波センサです。このデバイスは 57GHz~64GHz の帯域で動作でき、さまざまな産業の使用事例向けに設計されています。また、このデバイスはローパワーアーキテクチャを活用して、電力制約が厳しいアプリケーションにも対応可能です。このデバイスは、次の 4 つの切り替え可能な電力ドメインに分割されます:
IWRL684x は、アプリケーションの要件に基づいて上記の電源ドメインの電力状態を動的にコントロールできるように、特別に設計されています。また、このデバイスにはさまざまなローパワー状態を備えています。これらのローパワー状態は、デバイスの内部 IP ブロックをオフにすることで実現されます。IWRL684x デバイスは、これらのローパワー状態時にメモリを保持して、各種電力モードにわたってアプリケーションのイメージや RF プロファイルなどの重要な情報を保持するオプションを提供します。
ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) もこのデバイスに用意されています (セキュア部品バリアントを対応可能)。HSM は、プログラム可能な Arm Cortex-M4 コアと、デバイス内でセキュアな動作ゾーンを実現するために必要なインフラで構成されます。
さらに、このデバイスは、 テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RF CMOS プロセスで製造され、超小型の外形で、かつてないレベルの統合を実現しています。IWRL684x は、高密度の人員追跡や人数計測、産業用ロボットやドロンなどのアプリケーションのために、産業分野でのローパワー、自己監視機能付き、超高精度レーダー システム向けに設計されています。
部品番号(1) | パッケージ | 本体サイズ (1) | トレイ / テープ アンド リール |
説明 |
---|---|---|---|---|
XI6844DQGANC | ANC (FCCSP、207) | 9.1 mm × 9.1mm | トレイ | 量産開始前製品バリアント。ディープスリープ有効。汎用。 |
XI6844DBSANC | ANC (FCCSP、207) | 9.1 mm × 9.1mm | トレイ | 量産開始前製品バリアント。SIL-2 対応予定。ディープスリープ有効。セキュアバリアント。 |
IWRL6843DQGANCR | ANC (FCCSP、207) | 9.1 mm × 9.1mm | テープ アンド リール | 産業用製品バリアント。ディープスリープ有効。汎用。 |
IWRL6843DBSANCR | ANC (FCCSP、207) | 9.1 mm × 9.1mm | テープ アンド リール | 産業用製品バリアント。SIL-2 対応予定。ディープスリープ有効。セキュアバリアント。 |
IWRL6844DQGANCR | ANC (FCCSP、207) | 9.1 mm × 9.1mm | テープ アンド リール | 産業用製品バリアント。ディープスリープ有効。汎用。 |
IWRL6844DBSANCR | ANC (FCCSP、207) | 9.1 mm × 9.1mm | テープ アンド リール | 産業用製品バリアント。SIL-2 対応予定。ディープスリープ有効。セキュアバリアント。 |