LDC1001 デバイスは、並列抵抗 (Rp) およびインダクタンス (L) 測定用に設計された、4.75V~5.25V 動作のインダクタンス-デジタル・コンバータです。誘導性センシング技術により、車載用および産業用アプリケーションにおいて、金属製ターゲットの直線位置または角度位置を正確に測定できます。
誘導性センシングは、埃、塵、油、湿気が存在する環境で導電性ターゲットを高分解能で検出できる非接触式短距離センシング技術です。この技術は、過酷環境の用途で使用できます。
LDC1001 システムは、誘導型センサ (通常は PCB コイル) と導電性ターゲットで構成されます。
LDC1001 は 16 ピンの WSON パッケージで供給され、複数の動作モードを備えています。シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を備えているため MCU と簡単に接続できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LDC1001 | WSON (16) | 5.00mm×4.00mm |
日付 | バージョン | 注 |
---|---|---|
2019 年 11 月 | * | 初版 |