JAJSJL2B December 2021 – December 2021 LDC3114-Q1
PRODUCTION DATA
LDC3114-Q1 は、各種の材料の上にヒューマン・マシン・インターフェイス (HMI) 用タッチ・ボタンを設計できる誘導性センシング・デバイスです。このタッチ・ボタンのオン / オフの状態は、パネルの裏に配置した小さいプリント基板 (PCB) 上に実装できるコイルを使って導電性ターゲットの微小なたわみを測定することで知ることができます。この技術を使うと、インダクタンス値を表す生データを得ることができるため、車載、民生、産業用途での金属ターゲットの高精度リニア位置検出に使えます。誘導性センシング・ソリューションは、湿気にも非導電性汚染物質 (油、汚れなど) にも反応しません。
LDC3114-Q1 のボタン・モードは導電性ターゲットの変形を自動修正できます。LDC3114-Q1 は、よく整合されたチャネルを備えているため、温度および機械的ドリフトなどの環境および経時的条件を補償できる差動およびレシオメトリック測定が可能です。LDC3114-Q1 は、バッテリ駆動アプリケーションの電源オン / オフ・ボタンまたは位置センサ用の超低消費電力モードをサポートしています。
LDC3114-Q1 は、I2C インターフェイスにより簡単に設定できます。LDC3114-Q1 は、16 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LDC3114-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm × 4.40mm |