JAJSGO3C december 2018 – july 2023 LDC5072-Q1
PRODUCTION DATA
LDC5072-Q1 には 3.3V または 5V の入力電圧が供給され、アナログの正弦および余弦出力をマイコンに接続して角度を計算できます。このデバイスは、出力ピンの高電圧への短絡に対する ESD、EMC/EMI 耐性、逆バッテリ保護、逆電流保護を備えています。電源ピンと出力ピンは、すべて高電圧対応です。このデバイスはモータのノイズに対する耐性があり、帯域外の低周波および高周波ノイズをフィルタリングできます。LDC5072-Q1 は、短絡や開放などのセンサ・フォルトを検出するための広範な診断機能と、電流制限、過電圧、低電圧検出などの内部診断機能を備えています。LDC5072-Q1 は、機能安全アプリケーションを対象とした ISO 26262 仕様に従って設計されています。