JAJSL91 april 2021 LM117QML-SP
PRODUCTION DATA
LM117QML-SP 3 ピン正電圧リニア・レギュレータは 1.2V~37V の出力範囲で 0.5A または 1.5A を供給できます。本デバイスは簡単に使用でき、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を設定できます。
本レギュレータはフローティング状態で実装され、入出力電圧差のみを監視するため、入出力電圧差の最大値を超過しない限り、数百ボルトの電源でもレギュレート可能です。
フライトで実証済みの LM117HVQML-SP には、電流制限、熱過負荷保護、安全領域保護など、完全な過負荷保護機能が搭載されています。本デバイスは非常に多目的であり、可変スイッチング・レギュレータ、プログラマブル出力レギュレータ、高精度電流レギュレータなどとしても使用できます。
高電圧アプリケーションの場合、LM117HVQML-SP はピン互換のドロップイン代替品で、最大 60V に適しています。LM117QML-SP の負の補数については、LM137QML-SP を参照してください。
部品番号 (1) | グレード (2) | パッケージ (3) |
---|---|---|
LM117GWRLQMLV | LDR フライト・グレード QMLV RHA 100 krad(Si) |
CFP SOIC (NAC) 16 ピン 6.35mm × 9.91mm 質量 = 0.467g (5) |
5962R9951707VZA | ||
LM117GWRQMLV | HDR フライト・グレード QMLV RHA 100 krad(Si) |
|
5962R9951706VZA | ||
LM117HRLQMLV | LDR フライト・グレード QMLV RHA 100 krad(Si) |
TO-39 (NDT) 3 ピン 8.26mm × 8.26mm 質量 = 1.036g (5) |
5962R9951705VXA | ||
LM117HRQMLV | HDR フライト・グレード QMLV RHA 100 krad(Si) |
|
5962R9951703VXA | ||
LM117NDT/EM | エンジニアリング・サンプル (4) | |
LM117KRQMLV | HDR フライト・グレード QMLV RHA 100 krad(Si) |
TO-3 (K) 2 ピン 25.4mm × 38.94mm 質量 = 12.291g (5) |
5962R9951704VYA | ||
LM117K/EM | エンジニアリング・サンプル (4) | |
LM117H MDE | LDR フライト・グレード QMLV RHA 100 krad(Si) |
ダイ 2.18mm × 2.36mm |
5962R9951705V9A | ||
LM117H MDR | HDR フライト・グレード QMLV RHA 100 krad(Si) |
|
5962R9951703V9A |