JAJSB93J January 2000 – March 2022 LM158-N , LM258-N , LM2904-N , LM358-N
PRODUCTION DATA
Where: VO = V1 + V2 − V3 − V4 | ||
(V1 + V2) ≥ (V3 + V4) to keep VO > 0 VDC | ||
fo = 1 kHz | ||
Q = 50 | ||
Av = 100 (40 dB) |
VO = VIN | ||
HIGH ZIN | ||
LOW ZOUT | ||
fo = 1 kHz | ||
Q = 25 | ||
VO = 0 VDC for VIN = 0 VDC | ||
AV = 10 | ||
IO = 1 amp/volt VIN | ||
(Increase RE for IO small) | ||
*WIDE CONTROL VOLTAGE RANGE: 0 VDC ≤ VC ≤ 2 (V+ −1.5VDC) | ||
fo = 1 kHz | ||
Q = 1 | ||
AV = 2 |