JAJSG77AB June 1976 – October 2024 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件(1) | 最小値 | 標準値 (2) | 最大値 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | ||||||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | VS = 5V~最大値、VCM = 0V、VO = 1.4V | 接尾辞 A が付かないデバイス | 3 | 7 | mV | ||||
TA = –40℃~125℃ | 10 | |||||||||
A サフィックス デバイス | 1 | 2 | ||||||||
TA = –40℃~125℃ | 4 | |||||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | TA = –40℃~125℃ | 7 | μV/℃ | ||||||
PSRR | 入力オフセット電圧対電源電圧 (ΔVIO/ΔVS) | VS = 5 V~30 V | 65 | 100 | dB | |||||
VO1/VO2 | チャネル セパレーション | f = 1kHz~20kHz | 120 | dB | ||||||
入力電圧範囲 | ||||||||||
VCM | 同相電圧範囲 | VS = 5V~最大値 | (V-) | (V+) – 1.5 | V | |||||
TA = –40℃~125℃ | (V-) | (V+) – 2 | ||||||||
CMRR | 同相除去比 | VS = 5V~最大値、VCM = 0V | 65 | 80 | dB | |||||
入力バイアス電流 | ||||||||||
IB | 入力バイアス電流 | VO = 1.4V | -20 | -250 | nA | |||||
TA = –40℃~125℃ | -500 | |||||||||
IOS | 入力オフセット電流 | VO = 1.4V | 接尾辞 V が付かないデバイス | 2 | 50 | nA | ||||
TA = –40℃~125℃ | 300 | |||||||||
接尾辞 V が付いたデバイス | 2 | 50 | ||||||||
TA = –40℃~125℃ | 150 | |||||||||
dIOS/dT | 入力オフセット電流ドリフト | TA = –40℃~125℃ | 10 | pA/℃ | ||||||
ノイズ | ||||||||||
en | 入力電圧ノイズ密度 | f = 1kHz | 40 | nV/√Hz | ||||||
開ループ ゲイン | ||||||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 15V、VO = 1V~11V、RL ≧ 2kΩ | 25 | 100 | V/mV | |||||
TA = –40℃~125℃ | 15 | |||||||||
周波数応答 | ||||||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | 0.7 | MHz | |||||||
SR | スルー レート | G = +1 | 0.3 | V/μs | ||||||
出力 | ||||||||||
VO | 電圧出力スイング (レールから) | 正電圧レール | RL ≧ 10kΩ | VS - 1.5 | V | |||||
接尾辞 V が付かないデバイス | VS = 最大値、RL = 2kΩ | TA = –40℃~125℃ | 4 | |||||||
VS = 最大値、RL ≧ 10kΩ | 2 | 3 | ||||||||
接尾辞 V が付いたデバイス | VS = 最大値、RL = 2kΩ | 6 | ||||||||
VS = 最大値、RL ≧ 10kΩ | 4 | 5 | ||||||||
負電圧レール | VS = 5V、RL ≦ 10kΩ | TA = –40℃~125℃ | 5 | 20 | mV | |||||
IO | 出力電流 | VS = 15V、VO = 0V、VID = 1V | ソース | -20 | -30 | mA | ||||
TA = –40℃~125℃ | -10 | |||||||||
VS = 15V、VO = 15V、VID = -1V | シンク | 10 | 20 | |||||||
TA = –40℃~125℃ | 5 | |||||||||
VID = -1V、VO = 200mV | 接尾辞 V が付かないデバイス | 30 | µA | |||||||
接尾辞 V が付いたデバイス | 12 | 40 | ||||||||
ISC | 短絡電流 | VS = 10V、VO = VS/2 | ±40 | ±60 | mA | |||||
電源 | ||||||||||
IQ | アンプごとの静止電流 | VO = 2.5V、IO = 0A | TA = –40℃~125℃ | 350 | 600 | µA | ||||
VS = 最大値、VO = 最大値 / 2、IO = 0A | 500 | 1000 |