JAJSG77AB June   1976  – October 2024 LM158 , LM158A , LM258 , LM258A , LM2904 , LM2904B , LM2904BA , LM2904V , LM358 , LM358A , LM358B , LM358BA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:LM358B、LM358BA
    6. 5.6  電気的特性:LM2904B、LM2904BA
    7. 5.7  電気的特性:LM358、LM358A
    8. 5.8  電気的特性:LM2904、LM2904V
    9. 5.9  電気的特性:LM158、LM158A
    10. 5.10 電気的特性:LM258、LM258A
    11. 5.11 代表的特性:LM358B および LM2904B
    12. 5.12 代表的特性:LM158、LM158A、LM258、LM258A、LM358、LM358A、LM2904、LM2904V
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図:LM358B、LM358BA、LM2904B、LM2904BA
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ユニティ・ゲイン帯域幅
      2. 7.3.2 スルーレート
      3. 7.3.3 入力同相範囲
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • FK|20
  • JG|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:LM2904B、LM2904BA

VS = (V+) - (V-) = 5V~36V (±2.5V~±18V)、TA = 25℃、VCM = VOUT = VS/2、RL = 10k、VS/2 に接続
(特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 LM2904B ±0.3 ±3.0 mV
TA = –40℃~+125℃ ±4 mV
LM2904BA ±2.0 mV
TA = –40℃~+125℃ ±3.0 mV
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト TA = -40℃~+125℃ (1) ±3.5 12 μV/℃
PSRR 電源除去比 ±2 15 μV/V
チャネル セパレーション、DC f = 1kHz~20kHz ±1 μV/V
入力電圧範囲
VCM 同相電圧範囲 VS = 3 V~36 V (V-) (V+) – 1.5 V
VS = 5 V~36 V TA = –40℃~+125℃ (V-) (V+) – 2 V
CMRR 同相除去比 (V-) ≦ VCM ≦ (V+) - 1.5V VS = 3 V~36 V 20 100 μV/V
(V-) ≦ VCM ≦ (V+) - 2.0V VS = 5 V~36 V TA = –40℃~+125℃ 25 316
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 -10 -35 nA
TA = -40℃~+125℃ (1) -50 nA
IOS 入力オフセット電流 0.5 4 nA
TA = -40℃~+125℃ (1) 5 nA
dIOS/dT 入力オフセット電流ドリフト TA = –40℃~+125℃ 10 pA/℃
ノイズ
En 入力電圧ノイズ f = 0.1~10Hz 3 μVPP
en 入力電圧ノイズ密度 f = 1kHz 40 nV/√Hz
入力インピーダンス
ZID 差動 10 || 0.1 MΩ || pF
ZIC 同相 4 || 1.5 GΩ || pF
開ループ ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン VS = 15V、VO = 1V~11V、RL ≧ 10kΩ を (V-) に接続 70 140 V/mV
TA = –40℃~+125℃ 35 V/mV
周波数応答
GBW ゲイン帯域幅積 1.2 MHz
SR スルー レート G = +1 0.5 V/μs
Θm 位相マージン G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF 56 °
tOR 過負荷回復時間 VIN × ゲイン > VS 10 μs
ts セトリング時間 0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF 4 μs
THD+N 全高調波歪み + ノイズ G = +1、f = 1kHz、VO = 3.53VRMS、VS = 36V、RL = 100k、IOUT ≦ ±50μA、BW = 80kHz 0.001 %
出力
VO 電圧出力スイング (レールから) 正電圧レール (V+) IOUT = 50µA 1.35 1.42 V
IOUT = 1mA 1.4 1.48 V
IOUT = 5mA (1) 1.5 1.61 V
負電圧レール (V-) IOUT = 50µA 100 150 mV
IOUT = 1mA 0.75 1 V
VS = 5V、RL ≦ 10kΩ、(V-) に接続 TA = –40℃~+125℃ 5 20 mV
IO 出力電流 VS = 15V、VO = V-、VID = 1V ソース (1) -20 -30 mA
TA = –40℃~+125℃ -10
VS = 15V、VO = V+、VID = -1V シンク (1) 10 20
TA = –40℃~+125℃ 5
VID = -1V、VO = (V-) + 200mV 60 100 μA
ISC 短絡電流 VS = 20V、(V+) = 10V、(V-) = -10V、VO = 0V ±40 ±60 mA
CLOAD 容量性負荷駆動能力 100 pF
RO 開ループ出力抵抗 f = 1MHz、IO = 0A 300 Ω
電源
IQ アンプごとの静止電流 VS = 5V、IO = 0A TA = –40℃~+125℃ 300 460 µA
IQ アンプごとの静止電流 VS = 36V、IO = 0A 800 µA
特性評価のみによって仕様規定されています。