デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LM2005 は、同期整流式降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方の N チャネル MOSFET を駆動するよう設計された、コンパクトな高電圧ゲート・ドライバです。ブートストラップ・ダイオードを内蔵しているため、外付けのディスクリート・ダイオードが不要になり、基板面積を節約し、システム・コストを削減できます。
SH ピンでの DC -1V および -19.5V の過渡負電圧処理により、高ノイズ・アプリケーションにおけるシステムの堅牢性が向上します。熱特性強化型の小型 8 ピン WSON パッケージにより、ドライバをモータ位相に近い位置に配置できるため、PCB レイアウトが改善されます。LM2005 は、業界標準のピン配置と互換性のある 8 ピン SOIC パッケージでも供給されます。ローサイドとハイサイドの両方の電源レールに低電圧誤動作防止機能 (UVLO) が搭載されており、電源投入および電源切断時の保護を実現します。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM2005 | D (SOIC、8) | 4.90mm×3.91mm |
DSG (WSON、8) | 2.00mm×2.00mm |